Leitungshalter für Flachleiter

Art.Nr. 5229553 | EAN 4012195411970

• Für Flachband
• Mit Innengewinde (G)
• Montagehöhe 30 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 FL40-M8 40x4 mm flach 5229553
20 Stück 648,80 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter für Flachleiter
Leitungshalter für Flachleiter

Leitungshalter für Flachleiter

Art.Nr. 5229553

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 40x4 mm flach

Abmessungen

Maß B 66 mm
Maß G M8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

168 FL40-M8 / 5229553
Download
Downloads

Datenblatt

168 FL40-M8 / 5229553, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen