Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

Art.Nr. 5207347 | EAN 4012195404835

• Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• Aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 VA M8 8 mm rund 20 mm 5207347
20 Stück 168,75 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm
Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

Art.Nr. 5207347

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M 8
Leiterabmessungen 8 mm rund
Montagehöhe 20 mm

Abmessungen

Maß G M6 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

177 20 VA M8 / 5207347, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download