Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Art.Nr. 5207339 | EAN 4012195404774

• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm
• aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 VA M6 8 mm rund 20 mm 5207339
20 Stück 116,85 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm
Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Art.Nr. 5207339

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M 6
Leiterabmessungen 8 mm rund
Montagehöhe 20 mm

Abmessungen

Maß G M6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

177 20 VA M6 / 5207339, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download