Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

Parent Art.Nr. cxmOID305076

• mit Innengewinde (G)
• Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
• Montagehöhe 30 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 8-10 M6 8-10 mm rund 5229162
20 Stück 358,30 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

Art.Nr. 5229162

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 6
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss
168 DIN-K-M8 8-10 mm rund 5229839
20 Stück 364,45 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

Art.Nr. 5229839

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

168 8-10 M6 / 5229162
Download
168 DIN-K-M8 / 5229839
Download
Downloads

Datenblatt

168 8-10 M6 / 5229162, 0.13MB, pdf
Download
168 DIN-K-M8 / 5229839, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren