Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde

Art.Nr. 5402891 | EAN 4012195428534

• Gewicht 6,9 kg
• Beton, frostbeständig
• Innengewinde M16
• empfohlene Länge der Fangstangen bis max. 1,0 m

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 ST 5402891
4 Stück 1.815,30 € Preis / 100 Stück
Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde
Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde

Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde

Art.Nr. 5402891

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M16
Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange Gewinde
Durchmesser 203 mm
Gewicht 6,9 kg
Verjüngt nein
Werkstoff Bezeichnung Beton
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 ST / 5402891
Download
Downloads

Datenblatt

101 ST / 5402891, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen