Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung

Art.Nr. 5408982 | EAN 4012195613350

Rohr-V-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

• Montage an Rohren mit zwei Rohrschellen
• inklusive 2 m Spannband und Spannschloss
• zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
• UV-stabilisiert und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 VRS-16 16 Ø mm 750 mm 5408982
1 Stück 171,90 € Preis / 1 Stück
Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung
Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung

Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung

Art.Nr. 5408982

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Abmessungen

Maß D 16 Ø mm
Maß L 750 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

101 VRS-16 / 5408982, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen