Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung

Art.Nr. 5408976 | EAN 4012195613329

3-Eck-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

• Montage an Wänden und Dachaufbauten mit zwei Befestigungsplatten
• zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
• UV-stabilisiert und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 3-ES-16 16 Ø mm 750 mm 5408976
1 Stück 190,80 € Preis / 1 Stück
Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung
Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung

Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung

Art.Nr. 5408976

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts

Abmessungen

Maß D 16 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 750 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

101 3-ES-16 / 5408976, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 15.68MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen