Rohrbefestigung

Art.Nr. 5408994 | EAN 4012195613435

• zur Rohrbefestigung einer GFK-Stange mittels Spannband
• Schlitzbreite (l x b) 17 x 6 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 R-16 96 mm 30 Ø mm 16 mm 81 mm 5408994
1 Stück 23,00 € Preis / 1 Stück
Rohrbefestigung
Rohrbefestigung

Rohrbefestigung

Art.Nr. 5408994

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 96 mm
Maß D 30 Ø mm
Maß d Ø 16 mm
Maß L 81 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 R-16 / 5408994
Download
Downloads

Datenblatt

101 R-16 / 5408994, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download