Isolierter Abstandhalter

Parent Art.Nr. cxmOID21001

• Montagefuß mit 10 Anschlusslöchern Ø 6,5 mm und 4 Anschlusslöchern Ø 8,5 mm
• Typ ...150 8 mit Halter passend für Rundleiter RD 8
• Anwendung bei Schutzhütten, z.B. Golf-, Grill- oder Berghütten

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISO-A-500 500 mm Rd 16 mm 5408806
1 Stück 40,00 € Preis / 1 Stück
Isolierter Abstandhalter
Isolierter Abstandhalter

Isolierter Abstandhalter

Art.Nr. 5408806

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung Rd 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß L 500 mm
ISO-A-800 800 mm Rd 16 mm 5408814
1 Stück 49,45 € Preis / 1 Stück
Isolierter Abstandhalter
Isolierter Abstandhalter

Isolierter Abstandhalter

Art.Nr. 5408814

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung Rd 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 800 mm
Maß L 800 mm
ISO-A-1030 1030 mm Rd 16 mm 5408820
1 Stück 59,40 € Preis / 1 Stück
Isolierter Abstandhalter
Isolierter Abstandhalter

Isolierter Abstandhalter

Art.Nr. 5408820

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung Rd 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 1030 mm
Maß L 1030 mm
ISO-A-150 8 150 mm Rd 8 mm 5408800
15 Stück 34,85 € Preis / 1 Stück
Isolierter Abstandhalter
Isolierter Abstandhalter

Isolierter Abstandhalter

Art.Nr. 5408800

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung Rd 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 150 mm
Maß L -
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ISO-A-500 / 5408806
Download
ISO-A-800 / 5408814
Download
ISO-A-1030 / 5408820
Download
Downloads

Datenblatt

ISO-A-1030 / 5408820, 0.12MB, pdf
Download
ISO-A-800 / 5408814, 0.12MB, pdf
Download
ISO-A-150 8 / 5408800, 0.12MB, pdf
Download
ISO-A-500 / 5408806, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download