Gelenkverbinder

Art.Nr. 5408630 | EAN 4012195613312

101/IW-M10: Wandanschluss

• Mit Innengewinde M8
• Zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden
• Mit Schrauben M10 x 12

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 IGL-16 30 Ø mm 16 mm 127 mm 5408630
10 Stück 76,45 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder
Gelenkverbinder

Gelenkverbinder

Art.Nr. 5408630

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 127 mm
Maß D 30 Ø mm
Maß d Ø 16 mm
Maß L 127 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

101 IGL-16 / 5408630, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download