Falzbefestigung

Parent Art.Nr. cxmOID296647

• zur Befestigung einer GFK-Stange an Konstruktionen von 4 bis 20 mm
• Maß d Ø: 16 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 F-16 51 mm 30 Ø mm 16 mm 121 mm 5408992
1 Stück 31,10 € Preis / 1 Stück
Falzbefestigung
Falzbefestigung

Falzbefestigung

Art.Nr. 5408992

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Klemmbereich 4 - 20 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 51 mm
Maß D 30 Ø mm
Maß d Ø 16 mm
Maß L 121 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 F-16 / 5408992
Download
Downloads

Datenblatt

101 F-16 / 5408992, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 15.68MB, pdf
Download