Betonsockel min. 16 kg mit Innengewinde

Art.Nr. 5402958 | EAN 4012196389766

• Gewicht min. 16 kg
• Beton, frostbeständig
• Innengewinde M16
• empfohlene Länge der Fangstangen max. 3,0 m je nach Windlastzone

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 B2-16 M16 5402958
1 Stück 2.051,60 € Preis / 100 Stück
Betonsockel min. 16 kg mit Innengewinde
Betonsockel min. 16 kg mit Innengewinde

Betonsockel min. 16 kg mit Innengewinde

Art.Nr. 5402958

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M16
Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange Gewinde
Durchmesser 364 mm
Gewicht 16 kg
Nenngröße Ø 364 mm
Werkstoff Bezeichnung Beton
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

101 B2-16 M16 / 5402958, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen