isCon®-Ableitung Premium in schwarz

Art.Nr. 5408018 | EAN 4012196591657

  • Blitzstrom geprüft
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Angaben zur Verlegung der OBO isCon®Premium Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

• hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
• gleitentladungsfrei
• getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H2/200 kA
• äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,90 m (Luft) und se ≤ 1,8 m (fester Baustoff)
• getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• halogenfrei
• Brandlast 4,2 kWh/m


Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Quer-
schnitt
äquivalenter
Trennungs-
abstand
s(e)/m
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon PR 90 SW 23 mm 35 mm² 0,9 5408018
100 m 6.172,30 € Preis / 100 m
isCon®-Ableitung Premium in schwarz
isCon®-Ableitung Premium in schwarz

isCon®-Ableitung Premium in schwarz

Art.Nr. 5408018

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchmesser 23 mm
Nenngröße Ø 23 mm
Querschnitt 35 mm²
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m 0,9
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

isCon PR 90 SW / 5408018
Download
Downloads

Datenblatt

isCon PR 90 SW / 5408018, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
Blitz- und Überspannungsschutz für Ex-Bereiche, 1.09MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download

Zubehör

5 Produkte