14 m Fangmast mit 8-Bein Fangmastständer

Art.Nr. 5400814 | EAN 4012196219353

• Tele-Blitzschutzsystem zum Schutz von Anlagen vor direktem Blitzeinschlag,
z.B. Biogas-, Gas-Druck-Regel-, Mess- und PV-Freilandanlagen
• bestehend aus Fangmast und Fangmastständer
• Betonsockel, Kantenschutz und Gewindestangen sind separat zu bestellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
irod 14 14000 mm 5400814
1 Stück 4.440,60 € Preis / 1 Stück
14 m Fangmast mit 8-Bein Fangmastständer
14 m Fangmast mit 8-Bein Fangmastständer

14 m Fangmast mit 8-Bein Fangmastständer

Art.Nr. 5400814

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Stativ
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 14000 mm
Maß B 3200 mm
Maß D 85 Ø mm
Maß L 14000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

irod 14 / 5400814, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren