10 m Fangmast mit 6-Bein Fangmastständer

Art.Nr. 5400810 | EAN 4012196219339

• Tele-Blitzschutzsystem zum Schutz von Anlagen vor direktem Blitzeinschlag,
z.B. Biogas-, Gas-Druck-Regel-, Mess- und PV-Freilandanlagen
• bestehend aus Fangmast und Fangmastständer
• Betonsockel, Kantenschutz und Gewindestangen sind separat zu bestellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
irod 10 10000 mm 5400810
1 Stück 2.239,70 € Preis / 1 Stück
10 m Fangmast mit 6-Bein Fangmastständer
10 m Fangmast mit 6-Bein Fangmastständer

10 m Fangmast mit 6-Bein Fangmastständer

Art.Nr. 5400810

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Stativ
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 10000 mm
Maß B 1800 mm
Maß D 48,3 Ø mm
Maß L 10000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

irod 10 / 5400810, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download