Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Parent Art.Nr. cxmOID366143
  • Blitzstrom geprüft

• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
• mit seitlichem Kabelauslass passend zu isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass Typ isFang 3B-A
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang IN-A 4000 4000 mm 5408938
1 Stück 556,85 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408938

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 4000 mm
isFang IN-A 6000 6000 mm 5408940
1 Stück 642,50 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408940

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 6000 mm
isFang IN-A 8000 8000 mm 5408888
1 Stück 939,70 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408888

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 8000 mm
Maß A 5335 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 8000 mm
isFang IN-A10000 10000 mm 5408890
1 Stück 1.108,50 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408890

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 10000 mm
Maß A 6000 mm
Maß B 2000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1733 mm
Maß L -
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isFang IN-A 4000 / 5408938, 0.15MB, pdf
Download
isFang IN-A 6000 / 5408940, 0.15MB, pdf
Download
isFang IN-A 8000 / 5408888, 0.15MB, pdf
Download
isFang IN-A10000 / 5408890, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren