Isolierter Fangmast

Parent Art.Nr. cxmOID277734
  • Blitzstrom geprüft

• zum getrennten Aufbau von Fangeinrichtungen
• passend zu isFang-Fangmastständer Typ isFang 3B-100/150
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• befestigen der OBO isCon®-Leitung mittels Zubehör möglich
• geeignte für innen und außen verlegte isCon®-Leitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang 4000 AL 4000 mm 5408943
1 Stück 413,70 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408943

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1240 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 1500 mm
isFang 6000 AL 6000 mm 5408947
1 Stück 491,05 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408947

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3340 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 1500 mm
isFang 4000 4000 mm 5408942
1 Stück 459,10 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408942

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1240 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 1500 mm
isFang 6000 6000 mm 5408946
1 Stück 567,45 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408946

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3340 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 1500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isFang 6000 AL / 5408947, 0.08MB, pdf
Download
isFang 6000 / 5408946, 0.08MB, pdf
Download
isFang 4000 / 5408942, 0.08MB, pdf
Download
isFang 4000 AL / 5408943, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

4 Produkte