Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID3816

• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• Ø 16 mm, Alu
• für Standfuß-System mit Innengewinde M16

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 ALU-1000 1000 mm 16 mm 5401771
1 Stück 2.019,50 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.Nr. 5401771

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
101 ALU-1500 1500 mm 16 mm 5401801
1 Stück 2.832,70 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.Nr. 5401801

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
101 ALU-2000 2000 mm 16 mm 5401836
1 Stück 3.510,80 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.Nr. 5401836

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
101 ALU-2500 2500 mm 16 mm 5401852
1 Stück 4.294,20 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.Nr. 5401852

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2500 mm
Maß L 2500 mm
101 ALU-3000 3000 mm 16 mm 5401879
1 Stück 4.976,40 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde
Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.Nr. 5401879

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 ALU-1000 / 5401771
Download
101 ALU-1500 / 5401801
Download
101 ALU-2000 / 5401836
Download
101 ALU-2500 / 5401852
Download
101 ALU-3000 / 5401879
Download
Downloads

Datenblatt

101 ALU-1000 / 5401771, 0.08MB, pdf
Download
101 ALU-1500 / 5401801, 0.08MB, pdf
Download
101 ALU-2000 / 5401836, 0.08MB, pdf
Download
101 ALU-2500 / 5401852, 0.08MB, pdf
Download
101 ALU-3000 / 5401879, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

2 Produkte