Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Parent Art.Nr. cxmOID3812

• 1 Anschlussloch Ø 12 mm
• mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10
• einseitig angekuppt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 G1000 1000 mm 16 mm 5402107
1 Stück 1.863,20 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Art.Nr. 5402107

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
101 G1500 1500 mm 16 mm 5402158
1 Stück 2.444,80 € Preis / 100 Stück
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Art.Nr. 5402158

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1500 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 G1000 / 5402107
Download
101 G1500 / 5402158
Download
Downloads

Datenblatt

101 G1000 / 5402107, 0.08MB, pdf
Download
101 G1500 / 5402158, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download