Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Parent Art.Nr. cxmOID21654
  • Blitzstrom geprüft

• System bestehend aus FangFix-Stein mit Kantenschutz und Klemme
• FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
• schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
• Beton, frostbeständig
• Der FangFix-Stein ist stapelbar
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-16 5403200
1 Stück 2.303,40 € Preis / 100 Stück
Standfuß für FangFix-System min. 16 kg
Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Art.Nr. 5403200

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange Gewinde
Durchmesser 373 mm
Gewicht 16 kg
Nenngröße Ø 373 mm
Passung Rd 8 mm
Verjüngt nein
Werkstoff Bezeichnung Beton
F-FIX-16B 5403205
54 Stück 2.234,80 € Preis / 100 Stück
Standfuß für FangFix-System min. 16 kg
Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Art.Nr. 5403205

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange Gewinde
Durchmesser 373 mm
Gewicht 16 kg
Nenngröße Ø 373 mm
Passung Rd 8 mm
Verjüngt nein
Werkstoff Bezeichnung Beton
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

F-FIX-16 / 5403200, 0.14MB, pdf
Download
F-FIX-16B / 5403205, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren