Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Parent Art.Nr. cxmOID147553
  • Blitzstrom geprüft

• System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
• FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• min. 10-kg-Stein mit Ø 289 mm, hohe Standfestigkeit
• schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
• Beton, frostbeständig
• Der FangFix-Stein ist stapelbar
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-10 5403103
1 Stück 2.073,30 € Preis / 100 Stück
Standfuß für FangFix-System min. 10 kg
Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Art.Nr. 5403103

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange Gewinde
Durchmesser 295 mm
Gewicht 10 kg
Nenngröße Ø 295 mm
Passung Rd 8 mm
Verjüngt nein
Werkstoff Bezeichnung Beton
F-FIX-10B 5403110
77 Stück 2.011,50 € Preis / 100 Stück
Standfuß für FangFix-System min. 10 kg
Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Art.Nr. 5403110

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange Gewinde
Durchmesser 295 mm
Gewicht 10 kg
Nenngröße Ø 295 mm
Passung Rd 8 mm
Verjüngt nein
Werkstoff Bezeichnung Beton
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

F-FIX-10 / 5403103
Download
F-FIX-10B / 5403110
Download
Downloads

Datenblatt

F-FIX-10 / 5403103, 0.13MB, pdf
Download
F-FIX-10B / 5403110, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren