Klemme für FangFix-System

Art.Nr. 5403219 | EAN 4012195548775

  • Blitzstrom geprüft

• FangFix-Klemme aus VA für RD 8 mm
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Montage des Rundleiters an der Fangstange mit nur einer Schraube
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-KL Rd 8 mm 5403219
5 Stück 1.413,10 € Preis / 100 Stück
Klemme für FangFix-System
Klemme für FangFix-System

Klemme für FangFix-System

Art.Nr. 5403219

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung Rd 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

F-FIX-KL / 5403219
Download
Downloads

Datenblatt

F-FIX-KL / 5403219, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung FangFix, 0.91MB, pdf
Download