Fangstangenhalter für Schrägdach

Art.Nr. 5403335 | EAN 4012195670735

Standfuß-System: Stangenhalter für Schrägdächer, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen

• System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A
• schnelle und einfache Montage
• Winkel einstellbar
• bei hohen Fangstangen (> 1 m) ist eine zusätzliche Befestigung mit isolierten Abstandhaltern notwendig

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SD-Fix 5403335
1 Stück 50,60 € Preis / 1 Stück
Fangstangenhalter für Schrägdach
Fangstangenhalter für Schrägdach

Fangstangenhalter für Schrägdach

Art.Nr. 5403335

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Stange mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Übelegers Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 16 Ø mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SD-Fix / 5403335, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download