Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Parent Art.Nr. cxmOID305043

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 F-CU 230 230 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5216192
10 Stück 337,55 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Art.Nr. 5216192

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 230 mm
Maß L 230 mm
157 F-CU 280 280 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5216206
10 Stück 390,30 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Art.Nr. 5216206

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 280 mm
Maß L 280 mm
157 F-CU 410 410 mm Rd 8 mm 38,5 mm 5216257
10 Stück 466,00 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Art.Nr. 5216257

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 38,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 410 mm
Maß L 410 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 F-CU 230 / 5216192
Download
157 F-CU 280 / 5216206
Download
157 F-CU 410 / 5216257
Download
Downloads

Datenblatt

157 F-CU 230 / 5216192, 0.10MB, pdf
Download
157 F-CU 280 / 5216206, 0.10MB, pdf
Download
157 F-CU 410 / 5216257, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren