Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Art.Nr. 5215875 | EAN 4012195531791

• mit flexiblem Unterteil aus Aluminium zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar)
• Halter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 FX-AL 140 mm Rd 8 mm 26,5 mm 5215875
20 Stück 250,55 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Art.Nr. 5215875

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart zum Einhängen
Montagehöhe 26,5 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 140 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 FX-AL / 5215875
Download
Downloads

Datenblatt

157 FX-AL / 5215875, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download