Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer

Art.Nr. 5215277 | EAN 4012195903673

• mit Lochung Ø 5,5 mm
• Leitungshalter aus Polyamid

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 NB-VA 260 mm Rd 8-10 mm 27 mm 5215277
20 Stück 637,50 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer
Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer

Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer

Art.Nr. 5215277

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart schraubbar
Montagehöhe 27 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 260 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 NB-VA / 5215277
Download
Downloads

Datenblatt

157 NB-VA / 5215277, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download