Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8, A2

Art.Nr. 5217075 | EAN 4012195407959

• Unterteil und Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • Unterteil mit Langloch Ø 8,5 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
159 VA-V Rd 8 mm 21 mm 5217075
20 Stück 384,10 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8, A2
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8, A2

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8, A2

Art.Nr. 5217075

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Wellplattendach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 21 mm
Passung Rd 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

159 VA-V / 5217075
Download
Downloads

Datenblatt

159 VA-V / 5217075, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download