Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8-10

Art.Nr. 5216818 | EAN 4012195813255

• Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • Unterteil mit Langloch Ø 8,5 mm • Leitungshalter aus Polyamid

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
159 K-VA Rd 8-10 mm 21 mm 5216818
20 Stück 233,10 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8-10
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8-10

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8-10

Art.Nr. 5216818

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Wellplattendach
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart schraubbar
Montagehöhe 21 mm
Passung Rd 8-10 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

159 K-VA / 5216818
Download
Downloads

Datenblatt

159 K-VA / 5216818, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download