Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8, A2

Art.Nr. 5215439 | EAN 4012195407171

• mit Lochung Ø 5,5 mm und Sicke

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 L-VA 212 mm Rd 8 mm 32 mm 5215439
20 Stück 830,75 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8, A2
Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8, A2

Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8, A2

Art.Nr. 5215439

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Dachfläche
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart schraubbar
Montagehöhe 32 mm
Passung Rd 8 mm

Abmessungen

Länge 212 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 L-VA / 5215439
Download
Downloads

Datenblatt

157 L-VA / 5215439, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download