Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben

Parent Art.Nr. cxmOID3917

• mit Leitungshalter und Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt
• Unterteil Ø 100 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 B 60 100 mm Rd 8-10 mm 60 mm 5218810
50 Stück 595,70 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben
Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben

Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben

Art.Nr. 5218810

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart klebbar
Montagehöhe 60 mm
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß H 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 B 60 / 5218810
Download
Downloads

Datenblatt

165 B 60 / 5218810, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download