Dachleitungshalter für Flachdächer, grau

Art.Nr. 5218708 | EAN 4012196648313

• geschlossene Form mit Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, lichtgrau, UV-stabilisiert und wetterbeständig
• Boden aus Polyamid PA 6, lichtgrau, UV-stabilisiert und wetterbeständig
• Boden auf nahezu allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 MBG-8-10 GR grau 133,5 mm Rd 8-10 mm 5218708
12 Stück 290,00 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, grau
Dachleitungshalter für Flachdächer, grau

Dachleitungshalter für Flachdächer, grau

Art.Nr. 5218708

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Montageart sonstige
Passung Rd 8-10 mm

Abmessungen

Länge 133,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 MBG-8-10 GR / 5218708
Download
Downloads

Datenblatt

165 MBG-8-10 GR / 5218708, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Dachleitungshalter MBG 165, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download