Firstleitungshalter mit Spannfeder

Art.Nr. 5203018 | EAN 4012195784968

• für Rundleiter Rd 8
• Spannbereich von 280-380 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 U 35 RD 8 mm 35 mm 5203018
20 Stück 754,00 € Preis / 100 Stück
Firstleitungshalter mit Spannfeder
Firstleitungshalter mit Spannfeder

Firstleitungshalter mit Spannfeder

Art.Nr. 5203018

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 35 mm
Passung RD 8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

132 U 35 / 5203018
Download
Downloads

Datenblatt

132 U 35 / 5203018, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download