Firstleitungshalter mit Spannfeder 8 mm verkupfert

Art.Nr. 5203023 | EAN 4012195289746

• für Rundleiter Rd 8
• Spannbereich von 280-380 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 U-CU RD 8 mm 20 mm 5203023
10 Stück 1.102,85 € Preis / 100 Stück
Firstleitungshalter mit Spannfeder 8 mm verkupfert
Firstleitungshalter mit Spannfeder 8 mm verkupfert

Firstleitungshalter mit Spannfeder 8 mm verkupfert

Art.Nr. 5203023

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Passung RD 8 mm
Spannbereich D 280 - 380 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

132 U-CU / 5203023
Download
Downloads

Datenblatt

132 U-CU / 5203023, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download