Fangstangenhalter für Firstziegel

Parent Art.Nr. cxmOID265652

Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen

• System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium
• schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange
• Fangstangen-Länge: 1000 mm
• verstellbar von 180-260 mm Breite
• Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330)
• Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333)

Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. B.: Photovoltaik- und TV-/SAT-Anlagen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-132 110 mm 5403330
1 Stück 52,75 € Preis / 1 Stück
Fangstangenhalter für Firstziegel
Fangstangenhalter für Firstziegel

Fangstangenhalter für Firstziegel

Art.Nr. 5403330

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß L 110 mm
F-Fix-132-300 300 mm 5403333
1 Stück 71,15 € Preis / 1 Stück
Fangstangenhalter für Firstziegel
Fangstangenhalter für Firstziegel

Fangstangenhalter für Firstziegel

Art.Nr. 5403333

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß L 300 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

F-FIX-132 / 5403330
Download
F-Fix-132-300 / 5403333
Download
Downloads

Datenblatt

F-FIX-132 / 5403330, 0.11MB, pdf
Download
F-Fix-132-300 / 5403333, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download