Dachleitungshalter für Firstziegel, Metalldächer, Rd 8

Art.Nr. 5202510 | EAN 4012196379965

• für Rundleiter Rd 8
• für Metalldächer geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 P VA edelstahl Rd 8 mm 20 mm 5202510
20 Stück 873,50 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Firstziegel, Metalldächer, Rd 8
Dachleitungshalter für Firstziegel, Metalldächer, Rd 8

Dachleitungshalter für Firstziegel, Metalldächer, Rd 8

Art.Nr. 5202510

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Passung Rd 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

132 P VA / 5202510, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen