Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Art.Nr. 5202836 | EAN 4012195784920

• verstellbare Breite von 185-260 mm
• Schnellmontage per Flügelschraube

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 VA 35 Rd 8 mm 35 mm 5202836
20 Stück 857,75 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm,  Rd 8, A2
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm,  Rd 8, A2

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Art.Nr. 5202836

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 35 mm
Passung Rd 8 mm
Spannbereich D 185 - 260 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

132 VA 35 / 5202836
Download
Downloads

Datenblatt

132 VA 35 / 5202836, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen