Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Art.Nr. 5202833 | EAN 4012195403814

• verstellbare Breite von 185-260 mm
• Schnellmontage per Flügelschraube

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 VA Rd 8 mm 20 mm 5202833
20 Stück 774,70 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm,  Rd 8, A2
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm,  Rd 8, A2

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Art.Nr. 5202833

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 8
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Passung Rd 8 mm
Spannbereich D 185 - 260 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

132 VA / 5202833
Download
Downloads

Datenblatt

132 VA / 5202833, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen