Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-10, FT

Art.Nr. 5202566 | EAN 4012195902294

• verstellbar von 180-240 mm
• mit 3 M8-Gewindebolzen zur Positionierung eines Leitungshalters

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
132 N-DK Rd 8-10 mm 20 mm 5202566
20 Stück 991,65 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-10, FT
Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-10, FT

Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-10, FT

Art.Nr. 5202566

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung First/Grat
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 8 - 10
Montageart spannbar
Montagehöhe 20 mm
Passung Rd 8-10 mm
Spannbereich D 180 - 240 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

132 N-DK / 5202566
Download
Downloads

Datenblatt

132 N-DK / 5202566, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen