Magnetkarte PCS

Art.Nr. 5091438 | EAN 4012195461296

  • Russland, GOST The State Committee for Standards

Peak-Current-Sensor (PCS)-Karte zum Erfassen von Impuls-/Blitzströmen. Eine ständige Kontrolle, ob ein Blitz in das Blitzschutzsystems eingeschlagen ist, und wie hoch der letzte Blitzstrom in kA war, kann somit auf einfache Art und Weise vom Anlagenbetreiber, Blitzschutz-Fachfirma oder Sachverständigen durchgeführt werden. Hierbei unterstützt der aufgedruckte Wartungskreis sowie die Beschriftungsfelder die nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) in definierten zeitlichen Abständen durchzuführenden Wartungsarbeiten des gesamten Blitzschutz-Systems.

· Inhalt = 10 Stück
· Digitale Auswertung über das PCS-Kartenlesegerät
· Kann zusätzlich zum OBO Blitzstromzähler LSC I+II verwendet werden
· Mit getrennten Beschriftungsfeldern: „Errichtet durch“, „Geprüft durch“, „Kartenkennzeichnung“
· Integrierter Wartungskreis (Jahr/Monat)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PCS 5091438
1 VPE 82,40 € Preis / 1 VPE
Magnetkarte PCS
Magnetkarte PCS

Magnetkarte PCS

Art.Nr. 5091438

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Technische Daten

Temperaturbereich -35 - +85 °C

Abmessungen

Abmessung 85,7 x 54 mm mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

PCS / 5091438
Download
Downloads

Datenblatt

PCS / 5091438, 0.38MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download