Einschlaganker E

Parent Art.Nr. cxmOID647668
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Länge Zul. Last-
bereich
Zugzone
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
E M 12x50 M12 50 mm 2,4 kN 3492930
50 Stück 385,65 € Preis / 100 Stück
Einschlaganker E
Einschlaganker E

Einschlaganker E

Art.Nr. 3492930

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 50 mm
Bohrungsdurchmesser 15 mm
Einschraubtiefe min-max 13 - 18 mm
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4 kN
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

E M 12x50 / 3492930
Download
Downloads

Kataloge & Broschüren