Angler-Spreizdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3127
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 N 6x30 GRW 30 mm 35 mm 6 mm 6 mm 2349051
100 Stück 6,05 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349051

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 3300 N
Bohrlochtiefe 35 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 3,5-5 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
910 N 8x40 GRW 40 mm 45 mm 8 mm 8 mm 2349086
100 Stück 8,15 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349086

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 4500 N
Bohrlochtiefe 45 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Dübeldurchmesser 8 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 4,5-6 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
910 N 10x50 GRW 50 mm 55 mm 10 mm 10 mm 2349108
50 Stück 18,80 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349108

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 9400 N
Bohrlochtiefe 55 mm
Bohrungsdurchmesser 10 mm
Dübeldurchmesser 10 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 6-8 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
910 N 12x60 GRW 60 mm 65 mm 12 mm 12 mm 2349124
25 Stück 30,55 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349124

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 11600 N
Bohrlochtiefe 65 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Dübeldurchmesser 12 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 8-10 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß L 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 N 6x30 GRW / 2349051
Download
910 N 8x40 GRW / 2349086
Download
910 N 10x50 GRW / 2349108
Download
910 N 12x60 GRW / 2349124
Download
Downloads