Kabelwickel

Art.Nr. 7202510 | EAN 4012195428275

  • MPA Stuttgart
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Selbstklebender, intumeszierender Kabelwickel, 5 mm dick, zum Einsatz bei großen Kabeldurchmessern und zur Anwendung auf durchgeführten Kabeltrag-Systemen; einsetzbar in den PYROPLUG® Systemen und PYROSIT® NG.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FBA-WI 7202510
1 Stück 263,50 € Preis / 1 Stück
Kabelwickel
Kabelwickel

Kabelwickel

Art.Nr. 7202510

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Technische Daten

Lieferform Rolle

Abmessungen

Länge 5000 mm
Länge 5 m
Breite 150 mm
Breite 0,15 m
Höhe 5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

FBA-WI / 7202510, 0.38MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Kabelwickel FBA-WI, 0.05MB, pdf
Download