Nagelanker N mit Gewinde

Art.Nr. 3498396 | EAN 4012196411948

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
N 6-5-10/49 M6 49 mm 3498396
100 Stück 139,95 € Preis / 100 Stück
Nagelanker N mit Gewinde
Nagelanker N mit Gewinde

Nagelanker N mit Gewinde

Art.Nr. 3498396

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Klemmbereich 5 - 10 mm
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 49 mm
Maß L 49 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

N 6-5-10/49 / 3498396
Download
Downloads

Datenblatt

N 6-5-10/49 / 3498396, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

N 6-5-10/49 / 3498396, 0.44MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N, 0.88MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download