Wickel für Abschottung

Parent Art.Nr. cxmOID1066054
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Stärke Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FSB-WB 1.5 10000 mm 125 mm 1,5 mm 2,261 kg 7203163
1 Stück 577,80 € Preis / 1 Stück
Wickel für Abschottung
Wickel für Abschottung

Wickel für Abschottung

Art.Nr. 7203163

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Stärke 1,5 mm
Inhalt 2,261 kg

Abmessungen

Länge 10000 mm
Breite 125 mm
Breite 125 m
Höhe 1,5 mm
Länge 10 m
Maß B 125 mm
Maß H 1,5 mm
Maß L 10000 mm
FSB-WB BS 10000 mm 100 mm 2 mm 2,033 kg 7203165
1 Stück 825,40 € Preis / 1 Stück
Wickel für Abschottung
Wickel für Abschottung

Wickel für Abschottung

Art.Nr. 7203165

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Stärke 2 mm
Inhalt 2,033 kg

Abmessungen

Länge 10000 mm
Breite 100 mm
Breite 100 m
Höhe 2 mm
Länge 10 m
Maß B 100 mm
Maß H 2 mm
Maß L 10000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

FSB-WB 1.5 / 7203163, 0.13MB, pdf
Download
FSB-WB BS / 7203165, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 3.74MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download