Brandschutzbandage

Art.Nr. 7202316 | EAN 4012196447169

  • Deutsche Rockwool

Die Brandschutzbandage wird als Kabelabschottung für Einzelkabel, Kabel- und Elektroinstallationsrohrbündel (EIR) verwendet. Die Abschottung besteht aus einer flexiblen Bandage, welche mittels Draht fixiert wird. Bei der Umhüllung der Kabel ist darauf zu achten, wie oft das jeweilige Medium umwickelt werden muss, Details sind der Zulassung zu entnehmen. Die Bandage kann im Nullabstand zu Rohrabschottungen der Firma Rockwool eingesetzt werden. Wickeldraht ist inklusive.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL-KS 1000 mm 380 mm 7202316
1 Stück 82,30 € Preis / 1 Stück
Brandschutzbandage
Brandschutzbandage

Brandschutzbandage

Art.Nr. 7202316

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 380 mm
Breite 0,38 m
Länge 1 m
Maß L 1000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt