Normative Angaben

Nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2

Klasse

 

Unterflurdosen
Typ UGD 55

Kanalsystem
OKA

GES 55

6,2

Nach Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung

   

6.2.5

Elektroinstallationskanalsysteme für Schlagenergie 20 J

20 J

20 J

5 J

6,3

Nach Temparaturen, wie in Tabelle 1, 2 und 3 angegeben

   

Tabelle 1

Mindestlager- und transporttemparatur ± 2° C

-25° C

-25° C

-15° C

Tabelle 2

Mindestinstallations- und Anwendungstemparaturen ± 2° C

+5° C

+5° C

+5° C

Tabelle 3

Anwendungstemparaturen ± 2° C

+60° C

+60° C

+60° C

6,4

Nach dem Widerstand gegen Flammausbreitung

   

6.4.2

Feuer nicht ausbreitende Elektroinstallationskanalsysteme

x

x

x

6,5

Nach elektrischer Leitfähigkeit

   

6.5.1

Elektroinstallationskanalsysteme mit elektrischer Leitfähigkeit

x

x

 

6.5.2

Elektroinstallationskanalsysteme ohne elektrische Leitfähigkeit

  

x

6,6

Nach elektrischer Isoliereigenschaft

   

6.6.1

Elektroinstallationskanalsysteme mit elektrischer Isolierfähigkeit

x

x

 

6.6.2

Elektroinstallationskanalsysteme ohne elektrische Isolierfähigkeit

  

x

6,7

Nach den durch Gehäuse bzw. Umhüllung nach EN 60529:1991
gebotene Schutzarten

   

6.7.1

Nach Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern

x

x

x

6.7.2

Nach Schutz gegen Eindringen von Wasser

x

 

x

6,102

Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine kleine Fläche wirken

   

6.102.2

Elektroinstallationskanalsysteme für 750 N

   

6.102.7

Elektroinstallationskanalsysteme für 3000 N

x

x

x

6,103

Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die über eine große Fläche wirken

   

6.103.3

Elektroinstallationskanalsysteme für 5000 N

 

nicht geprüft