Montagehilfe Schwerlast-Rahmenkassette

Vorbereitung Unterflur-System

Unterflur-System vorbereiten

Die Rahmenkassette wird auf einer Unterflurdose montiert.

Abdichten der Unterflurdose mit Silikon

Unterflurdose mit Silikon abdichten

Rahmen der Unterflurdose im Eckbereich mit Silikon abdichten (Silikon ist im Lieferumfang der Kassette enthalten).

Kassettenrahmen auf Unterflurdose befestigen

Befestigungslöcher bohren

An den markierten Stellen die Befestigungslöcher (Ø 3 mm) für den Kassettenrahmen bohren.

Kassettenrahmen auf Unterflurdose montieren

den Kassettenrahmen montieren

Den Kassettenrahmen zusammenfügen und auf dem Dosenkörper montieren (Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten).

Montage Deckelschwerlaststütze

Die Deckelschwerlaststützen einsetzen

Die vier Deckelschwerlaststützen in den Ecken der Unterflurdose einsetzen und auf die erforderliche Höhe einstellen. Stützschraube mit Kontermutter sichern.

Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen

Den Bodenbelag anarbeiten

Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen anarbeiten. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RK-Kassette

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen

Den Bodenbelag in die Kassette eingelegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKF-Kassette

den Bodenbelag in der RKF-Kassette verlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Montage Tubus

Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen

Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.

Einlegen der Dichtung

die Dichtung einlegen

Vor dem Einkleben der Dichtung den Montagebereich säubern.

Reinigung der Dichtungen

die Dichtung reinigen

Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).

Gerätemontage unterhalb der Kassette

Das Montageset befestigen

Das Montageset in die Unterflurdose einlegen und auf dem Boden befestigen.

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB. Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

Montage einer Gewindehülse

die Gewindehülse montieren

Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.