Montagehilfe nivellierbare quadratische Schwerlastkassette

Vorbereitung Montage

Den Einbauraum für die Kassette fertig herstellen

Der Einbauraum für die Kassette muss fertig hergestellt und sauber sein.

Vorbereitung Unterflur-System

Deckelschwerlaststützen in den Ecken der Unterflurdose einsetzen

Die vier Deckelschwerlaststützen in den Ecken der Unterflurdose einsetzen und auf die erforderliche Höhe einstellen. Stützschraube mit Kontermutter sichern.

Vorbereitung Unterflur-System

Den Schwerlast-Montagedeckel montieren

Den Schwerlast-Montagedeckel auf die Unterflurdose montieren. Die Stützfüße auf Höhe einstellen und mit Kontermutter sichern.

Montage Kassette

Nivelliereinheiten der Kassette befestigen

Nivelliereinheiten der Kassette auf Rohdecke befestigen.

Einstellen der Kassettenhöhe

die Kassettenhöhe einstellen

Den Kassettenrahmen auf Oberkante Bodenbelag einstellen. Die Höheneinstellung der Nivellierschrauben mit Kontermuttern sichern.

Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen

Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen abdichten

Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen anarbeiten. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKN-Kassette

den Bodenbelag in der RKR-Kassette verlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Verlegen des Bodenbelags in der RKFN-Kassette

den Bodenbelag in der RKFR-Kassette verlegen

Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.

Montage Tubus

Tubus-Oberteil einsetzen und absenken

Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.

Reinigung der Dichtungen

den Kassetteninnenraum und die Dichtungen säubern

Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).

Gerätemontage in Gerätebecher GB

Geräte in Gerätebecher GB montieren

Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB.
Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.

Gerätemontage in Modulträger MT

Geräte in Modulträger MT montieren

Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb der Kassette. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Kassettenrahmen einsetzen.

Steckdosenmontage in Modulträger MT

Steckdosen in Modulträger MT montieren

Sicherheit:
Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!

Montage einer Gewindehülse

Gewindehülse montieren

Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.