Kanalvolumen und Belegung OKA-W

OBO Installationskanal mit Kabel belegt
OKA-W Riss Querschnitt

 

Die folgenden Tabellen informieren über den nutzbaren Kanalquerschnitt. Durch das Nivellieren vergrößert sich das Kanalvolumen. Werden Geräteeinsätze verwendet, reduziert sich der nutzbare Querschnitt.

Kanalvolumen und Belegung OKA-W

Kanaltyp

OKA-W 200

OKA-W 200

OKA-W 200

OKA-W 300

OKA-W 300

OKA-W 300

Systemgröße A

200

200

200

300

300

300

Systemhöhe h (mm)

40

60

100

40

60

100

Züge

2

2

2

3

3

3

Kanalinnenmaß A-68 (mm)

132

132

132

232

232

232

Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm)

23

43

83

23

43

83

Gesamt-Nutzquerschnitt Bges (mm²)

2450

5452

10258

3980

8604

17050

Zugbreite b1 (mm)

66

66

66

77

77

77

Zugbreite b2 (mm)

66

66

66

77

77

77

Zugbreite b3 (mm)

-

-

-

77

77

77

Zug 1

      

Zugvolumen B1 (mm²)

1300

2764

5166

1436

2955

5997

Anzahl der Leitungen NYM¹

13

28

52

14

30

60

Anzahl der Leitungen CAT²

16

34

64

18

36

74

Zug 2

      

Zugvolumen B2 (mm²)

1150

2688

5092

1150

2688

5092

Anzahl der Leitungen NYM¹

12

13

25

6

13

25

Anzahl der Leitungen CAT²

14

17

31

7

17

31

Zug 3

      

Zugvolumen B3 (mm²)

-

-

-

1394

2961

5961

Anzahl der Leitungen NYM¹

-

-

-

14

15

30

Anzahl der Leitungen CAT²

-

-

-

17

18

37

¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm²,
² Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm²

Kanaltyp

OKA-W 400

OKA-W 400

OKA-W 400

OKA-W 500

OKA-W 500

OKA-W 500

Systemgröße A

400

400

400

500

500

500

Systemhöhe h (mm)

40

60

100

40

60

100

Züge

3

3

3

3

3

3

Kanalinnenmaß A-68 (mm)

332

332

332

432

432

432

Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm)

23

43

83

23

43

83

Gesamt-Nutzquerschnitt Bges (mm²)

6086

11897

24250

8331

16097

32413

Zugbreite b1 (mm)

111

111

111

144

144

144

Zugbreite b2 (mm)

111

111

111

144

144

144

Zugbreite b3 (mm)

111

111

111

144

144

144

Zug 1

      

Zugvolumen B1 (mm²)

2197

4366

8746

2952

5773

11497

Anzahl der Leitungen NYM¹

22

44

87

30

58

115

Anzahl der Leitungen CAT²

27

54

108

36

71

142

Zug 2

      

Zugvolumen B2 (mm²)

1824

3267

6903

2567

4674

9608

Anzahl der Leitungen NYM¹

18

33

69

26

47

96

Anzahl der Leitungen CAT²

23

40

85

32

58

119

Zug 3

      

Zugvolumen B3 (mm²)

2065

4264

8601

2812

5650

11308

Anzahl der Leitungen NYM¹

21

43

86

28

57

113

Anzahl der Leitungen CAT²

25

53

106

35

70

140

¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm²,
² Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm²

KanaltypOKA-W 600OKA-W 600OKA-W 600
Systemgröße A600600600
Systemhöhe h (mm)4060100
Züge333
Kanalinnenmaß A-68 (mm)532532532
Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm)234383
Gesamt-Nutzquerschnitt Bges (mm²)105892029140602
Zugbreite b1 (mm)177177177
Zugbreite b2 (mm)177177177
ZUgbreite b3 (mm)177177177
Zug 1   
Zugvolumen B1 (mm²)3693715914199
Anzahl der Leitungen NYM13772142

Anzahl der Leitungen CAT²

4688175
Zug 2   
Zugvolumen B2 (mm²)3342610212396
Anzahl der Leitungen NYM13361124

Anzahl der Leitungen CAT²

4175153
Zug 3   
Zugvolumen B3 (mm²)3554703014007

Anzahl der Leitungen NYM1

3670140

Anzahl der Leitungen CAT²

4487173

¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm²,

² Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm²