Kanalvolumen und Belegung OKA-G

Die folgenden Tabellen informieren über den nutzbaren Kanalquerschnitt. Durch das Nivellieren vergrößert sich das Kanalvolumen. Werden Geräteeinsätze verwendet, reduziert sich der nutzbare Querschnitt.

 

OKA-G Querschnitt

Kanalvolumen und Belegung OKA-G

Kanaltyp

OKA-G 200

OKA-G 200

OKA-G 200

OKA-G 300

OKA-G 300

OKA-G 300

Systemgröße A

200

200

200

300

300

300

Systemhöhe h (mm)

40

140

240

40

140

240

Kanalinnenmaß A-70 (mm)

130

130

130

230

230

230

Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm)

23

123

223

23

123

223

Kanalvolumen B1 (mm²)

2700

15900

29100

5050

28250

51450

Anzahl der Leitungen NYM¹

27

159

291

51

283

515

Anzahl der Leitungen CAT²

33

196

359

62

349

635

Kanaltyp

OKA-G 400

OKA-G 400

OKA-G 400

OKA-G 500

OKA-G 500

OKA-G 500

Systemgröße A

400

400

400

500

500

500

Systemhöhe h (mm)

40

140

240

40

140

240

Kanalinnenmaß A-70 (mm)

330

330

330

430

430

430

Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm)

23

123

223

23

123

223

Kanalvolumen B1 (mm²)

6740

37578

68778

9090

49928

91128

Anzahl der Leitungen NYM¹

67

376

688

91

499

911

Anzahl der Leitungen CAT²

83

464

849

112

616

1125

KanaltypOKA-G 600OKA-G 600OKA-G 600

Systemgröße A

600600600

Systemhöhe h (mm)

40140240

Kanalinnenmaß A-70 (mm)

530530530

Nutzbare Kanalhöhe H-17 (mm)

23123223
Kanalvolumen B1 (mm²)1144062278113478
Anzahl der Leitungen NYM¹1146231135
Anzahl der Leitungen CAT²1417691401

¹ Starkstrom-Leitungen NYM-J 3 x 2,5 mm, Durchmesser = 10 mm, Platzbedarf = 100 mm²

² Datenleitung CAT6, Durchmesser = 9 mm, Platzbedarf = 81 mm²